Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman

    ZAHA End ottoman

    Google-Übersetzung,
    Zaha-Hocker dienen als Zwischen- und Endverbindung. Hängender Rahmen aus Aluminium in zwei verschiedenen Farbausführungen: Schlick und Graphit. Polsterung aus strukturiertem, lösungsgefärbtem Olefin. Sehr hoher UV-Schutz, flecken-, schimmel- und wasserabweisend. Diese beiden Elemente ermöglichen die Verbindung verschiedener Zaha-Sofas und ermöglichen die Herstellung jeder beliebigen Endform, die ein Projekt erfordert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzaha-end-ottoman
    • ProduktfamilieZaha
    • ProduktgruppeOttoman
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)42
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOttomans
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating

    Ähnliche Produkte