Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman

    ZAHA Intermediate ottoman

    Google-Übersetzung,
    Zaha-Hocker dienen als Zwischen- und Endverbindung. Hängender Rahmen aus Aluminium in zwei verschiedenen Farbausführungen: Schlick und Graphit. Polsterung aus strukturiertem, lösungsgefärbtem Olefin. Sehr hoher UV-Schutz, flecken-, schimmel- und wasserabweisend. Diese beiden Elemente ermöglichen die Verbindung verschiedener Zaha-Sofas und ermöglichen die Herstellung jeder beliebigen Endform, die ein Projekt erfordert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzaha-intermediate-ottoman
    • ProduktfamilieZaha
    • ProduktgruppeOttoman
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOttomans
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating

    Ähnliche Produkte