Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
    LED line

    LED LINE® PANEL ECKIG 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA

    Geringe Blendung der Leuchte erhöht die Sicherheit und den Arbeitskomfort. Das optische System des Produktes ist für den engen Betrachtungswinkel verantwortlich. Das optische System des Produktes ist für den engen Betrachtungswinkel verantwortlich, so dass der Lichtstrahl auf den vom Benutzer gewählten Platz gerichtet werden kann. Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer. Das Produkt erreicht eine Lichtleistung von mindestens 150lm/W. Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie. Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung getestet und bestimmt deshalb photometrische Daten erstellt wurden.

    Farbe hat einen großen Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden. Grün entspannt, gelb jubelt, rot stimuliert, blau beruhigt die Nerven. Mit der richtigen Farbwahl können wir dem Interieur einen Charakter verleihen.
     
    Um den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden, haben wir farbenfrohe LED line® DIORA RAL COLOURS Leuchten für den Einbau in Systemdecken entwickelt. Das sind innovative LED Panels, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. 

    Bunte LED line® Panels  DIORA RAL COLOURS erhellen und dekorieren die Innenräume von Kindergärten, Spielzimmern, Kinderstationen und anderen Einrichtungen für den Aufenthalt von Kindern sowie kommerzielle Innenräume, in denen die Farbe der Leuchte an das Design der Marke angepasst werden kann. 

    Spezifikation
    • Das Panel hat eine Ausgangsleistung von 15-36 W und eine Farbtemperatur von 4000 K. Der Typ der Diode die im Produkt verwendet ist SMD2835. Das Produkt erzielt eine Lichtausbeute 150-140 lm/W. Das Produkt erzeugt einen Lichtstrom von 2250-5040 lm. Der Abstrahlwinkel der Dioden beträgt 75 °.

      Der Bereich der Stromversorgung beträgt 220-240 AC.

      Die Schutzart des Produkts ist IP20. Die Sicherheit und der Arbeitskomfort werden durch einen niedrigen Blendungsindex verbessert. UGR<16

      Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80.

      Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über 50000. Der Leistungsfaktor PF beträgt PF> 0,9. Die Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle beträgt 50000.

      Energieklasse des Produkts A++.

      Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: I.

      "Der beiliegende Multi Power Driver ermöglicht es Ihnen, den Lichtleistungsbereich über den DIP-Schalter einzustellen. Der Einstellbereich ist sehr groß und erlaubt dem Benutzer aus 8 verschiedenen Konfigurationen auszuwählen. Die Regelung beginnt mit der Leistung der Leuchte 15 W (Lichtstrom 2250lm Effiziens der Leuchte 150 lm / W), bis 36 W, wenn die Leuchte einen Lichtstrom von 5040 lm abgibt und die Lichtleistung bei 140 lm / W bleibt."

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDIORA
    • ProduktfamilieDIORA
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)596
    • Breite (mm)596
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit