Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED line® Panel Slim 40W 4000K 4400lm 60x60 0-10V
LED line

LED line® Panel Slim 40W 4000K 4400lm 60x60 0-10V

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

Das LED line® Panel ist ein idealer Ersatz für Rasterleuchten. Dieses Panel ist ideal für öffentliche Gebäude (Büros, Gesundheitseinrichtungen), Geschäftsgebäude (Büros, Restaurants, Hotels, Bankettsäle) sowie Wohngebäude (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur).

Spezifikation
  • Das Panel hat eine Leistung von 40 W und eine Farbtemperatur von 4000 K. Der Typ der Diode die im Produkt verwendet ist SAMSUNG 4014. Das Produkt erzielt eine Lichtausbeute 110 lm/W. Das Produkt erzeugt einen Lichtstrom von 4400 lm. Der Abstrahlwinkel der Dioden beträgt 120 °. Der Bereich der Stromversorgung beträgt 220-240V AC.

    Die Schutzart des Produkts ist IP20. Diffusor Material PMMA. Das Produkt ist nicht dimmbar.

    Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80. Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über 100000. Der Leistungsfaktor PF beträgt PF> 0,9. Die Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle beträgt 50000. Energieklasse des Produkts A+.

    Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: II.

    Das Produkt arbeitet in einem Temperaturbereich von -5 / +40 °C. Für den Innenbereich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerled-line-panel-slim-40w-4000k-4400lm-595x595
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)595
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight