Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Robuste Feuchtraumleuchten in klassischer Form mit Multi Select Funktion.

    Produkteigenschaften
    • Verfügbar in 3 verschiedenen Längen

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 160 lm/W.

    Multi Lumen Funktion
    • Leistungsstufen wählbar.

    Multi Color Funktion
    • 4000 K, 5000 K und 6500 K.

    Schutzart
    • IP65.

    Ausstrahlungswinkel
    • 115°.
    • Durchverdrahtung möglich.
    • Gehäuse aus Polycarbonat.

    Produktvorteile
    • Gleichmäßige Lichtverteilung.
    • Sehr vielseitig dank wählbarer Lumenwerte und Lichtfarben (Multi Select).
    • Bis zu 69 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden).
    • Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss.

    Anwendungsgebiete
    • Industrie- und Lagerareale.
    • Parkplätze und Unterführungen.
    • Garagen.
    • Werkstätten, Fertigungsstraßen.

    Technische Ausstattung
    • Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten.
    • Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit, Kabelverschraubung).

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854725647
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDamp-Proof-Fit
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeBatten-Combo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa