Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Downlight Slim Square
Downlight Slim Square
Downlight Slim Square
    LEDVANCE

    Downlight Slim Square


    DOWNLIGHT SLIM SQUARE
    Flache Downlightleuchten mit integriertem Treiber, quadratisch.

    Produkteigenschaften
    • Schmaler sichtbarer Rahmen.
    • Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss.
    • Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer.

    Produktvorteile
    • Sehr schlankes Gehäuse.
    • Niedrige Installationstiefe.
    • Hohe Lichtausbeute.
    • Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen).
    • Sehr homogenes Licht.
    • Funktionales Design.
    • Einfache Installation mit schnellem Anschluss.
    • Einfache Installation dank integriertem Treiber.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen.
    • Allgemeinbeleuchtung.
    • Öffentlicher Raum.
    • Treppenhäuser.
    • Flure.
    • Eingangsbereiche.
    • Geschäfte.

    Technische Ausstattung
    • Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmenden Material bestimmt.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4058075079212 DL SLIM SQ105 6W-3000K WT IP20 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079212

        4058075079236 DL SLIM SQ105 6W-4000K WT IP20 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079236

          4058075079250 DL SLIM SQ105 6W-6500K WT IP20 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079250

            4058075079274 DL SLIM SQ155 12W-3000K WT IP20 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079274

              4058075079298 DL SLIM SQ155 12W-4000K WT IP20 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079298

                4058075079311 DL SLIM SQ155 12W-6500K WT IP20 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079311

                  4058075079335 DL SLIM SQ210 18W-3000K WT IP20 LEDV
                    • Katalog:
                    https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079335

                    4058075079359 DL SLIM SQ210 18W-4000K WT IP20 LEDV
                      • Katalog:
                      https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079359

                      4058075079373 DL SLIM SQ210 18W-6500K WT IP20 LEDV
                        • Katalog:
                        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075079373
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDownlight-Slim-Square
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDownlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight