Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
High Bay Gen 4
    LEDVANCE

    High Bay Gen 4


    HIGH BAY DALI GEN 3
    LED-Hallenleuchten mit DALI-Schnittstelle.

    Produkteigenschaften
    • Voreingestellter DALI-Treiber enthalten.

    Lichtausbeute
    • bis zu 140 lm/W.

    Schutzart
    • IP65.

    Dimmbereich (DALI)
    • 10…100 %.

    Produktvorteile
    • Hohe Kompatibilität dank DALI-2 Zertifizierung.
    • DALI-2.0 Schnittstelle für dimmbare und sensorgesteuerte Anwendungen.
    • Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät.
    • Hohe Lichtausbeute.
    • Bis zu 90 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen.
    • Lagerhäuser.
    • Logistikhallen.
    • Industrie.
    • Hohe Decken (in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies).

    Technische Ausstattung
    • Montagering und -Bügel enthalten.
    • Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich.

    HIGH BAY DALI GEN 5
    DALI Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten.

    Produkteigenschaften
    • DALI-Versionen mit IoT-Ready DALI-2 Treiber.
    • Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 18 m in 4000 K oder 6500 K.

    Dimmbereich (DALI)
    • 10…100 %.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 100.000 h (bei 35 °C).

    Produktvorteile
    • Verbesserte UGR im Vergleich zu früheren Generationen, bis zu UGR ≤ 19 (<150W, 70°) in Kombination mit Reflektor.
    • Hohe Lichtausbeute.
    • Bis zu 70 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten.
    • Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen.
    • Lagerhäuser, Logistikhallen.
    • Industrie.
    • Hohe Decken (in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies).

    Technische Ausstattung
    • Montagering enthalten.
    • Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich.

    HIGH BAY GEN 4
    Hallenleuchten bis zu 150 lm/W und attraktiven UGR Werten.

    Produkteigenschaften
    • Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 14 m in 4000 K oder 6500 K.

    Produktvorteile
    • Verbesserter UGR verglichen mit früheren Generationen, bis zu UGR ≤ 22 in Kombination mit Reflektor.
    • Hohe Lichtausbeute.
    • Bis zu 64 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten.
    • 5 Jahre Garantie.
    • Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen.
    • Lagerhäuser.
    • Logistikhallen.
    • Industrie.
    • Hohe Decken (in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies).

    Technische Ausstattung
    • Montagering enthalten.
    • Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich.

    HIGH BAY GEN 5
    Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten.

    Produkteigenschaften
    • Multi Lumen Funktion
    • Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 18 m in 4000 K oder 6500 K.
    • 0-10 V dimmbar.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 100.000 h (bei 35 °C).

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen).
    • Verbesserte UGR im Vergleich zu früheren Generationen, bis zu UGR ≤ 19 (<150W, 70°) in Kombination mit Reflektor.
    • Hohe Lichtausbeute.
    • Bis zu 70 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten.
    • Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen.
    • Lagerhäuser, Logistikhallen.
    • Industrie.
    • Hohe Decken (in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies).

    Technische Ausstattung
    • Montagering enthalten.
    • Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich.

    HIGH BAY SENSOR GEN 4
    Hallenleuchten bis zu 150 lm/W mit Hochfrequenzsensor.

    Produkteigenschaften
    • Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung.
    • Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 10 m in 4000 K .

    Produktvorteile
    • Mehrfache Einstellmöglichkeiten von Sensorbereich, Tageslichterkennung und Haltezeit.
    • Hohe Lichtausbeute.
    • Bis zu 64 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten.
    • 5 Jahre Garantie.
    • Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen.
    • Lagerhäuser.
    • Logistikhallen.
    • Industrie.
    • Hohe Decken (in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies).

    Technische Ausstattung
    • Sensor, Montagering und Montagebügel enthalten.
    • Reflektoren, Refraktoren und Fernbedienung als separates Zubehör erhältlich.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4058075603257 HB SEN P 87W 840 110DEG IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075603257

        4058075603264 HB SEN P 147W 840 110DEG IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075603264

          4058075603271 HB SEN P 147W 840 70DEG IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4058075603271

            4058075603288 HB SEN P 190W 840 110DEG IP65 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4058075603288
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHigh-Bay-Sen
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeHigh bay sensor gen4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC001716
    • ETIM-NameHigh bay luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa