Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruSys® Universal
TruSys® Universal
TruSys® Universal
    LEDVANCE

    TruSys® Universal


    TRUSYS UNIVERSAL DALI
    Die DALI-Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme.

    Produkteigenschaften
    • IoT-fähiger DALI-2 Treiber.

    Ausstrahlungswinkel
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Klickbare Lösung mit Druckknöpfen.

    Lichtausbeute
    • bis zu 180 lm/W.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 100.000 h (bei 25 °C).

    Anfängliche Farbkonsistenz
    • ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit).

    Produktvorteile
    • Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme.
    • Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss.
    • Energiesparend und kostengünstig.
    • Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen.
    • Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte.
    • Discounter, Supermärkte.

    Technische Ausstattung
    • Verschiedenes Zubehör erhältlich.

    TRUSYS UNIVERSAL
    Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme.

    Produkteigenschaften
    • Multi Lumen Funktion

    Ausstrahlungswinkel
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Klickbare Lösung mit Druckknöpfen.

    Lichtausbeute
    • bis zu 185 lm/W.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 100.000 h (bei 25 °C).

    Anfängliche Farbkonsistenz
    • ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit).

    Produktvorteile
    • Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme.
    • Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss.
    • Energiesparend und kostengünstig.
    • Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte.
    • Discounter, Supermärkte.

    Technische Ausstattung
    • Verschiedenes Zubehör erhältlich.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854311581 TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854311581

        4099854311604 TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854311604

          4099854311628 TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854311628

            4099854311642 TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854311642

              4099854311697 TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4099854311697

                4099854311710 TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4099854311710
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruSys-Universal
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeTrunking systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC000986
    • ETIM-NameElectrical unit for light-line system