Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output Gen 2


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 1
    Anbauleuchte mit hohem Lichtstrom und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion.

    Produkteigenschaften
    • Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-1
    • Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet.
    • Einzelbatterieleuchten.

    Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion
    • Batterieentladedauer 3 h.

    Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung
    • automatisch (AT).

    Batterietechnologie
    • LiFePO4.

    Sehr hohe Lichtsausbeute
    • bis zu 125 lm/W.
    • Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor.
    • Verdrahtung auf der Rückseite der Leuchte.
    • Durchverdrahtung möglich.

    Produktvorteile
    • Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung.
    • Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion.
    • Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion.
    • Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED.
    • Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit.
    • Hohe Lichtausbeute im Normalbetrieb.
    • Ersatz von konventionellen T8-Leuchten mit bis zu 7100 lm.
    • Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen).
    • Robustes Gehäuse mit IK08.
    • 3 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege.
    • Antipanik-Beleuchtung.
    • Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist.
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Innenraumanwendungen.
    • Industrielle und gewerbliche Hallen.
    • Öffentlicher Raum.
    • Korridore,Treppenhäuser, Keller.

    Technische Ausstattung
    • Inklusive Montageschrauben und Dübel.

    LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2
    Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 150 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Dreifacher Schutz dank Beschichtung der SMD-LEDs.

    Sehr hohe Systemeffizienz
    • bis zu 150 lm/W.
    • Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor.
    • Durchverdrahtung möglich.

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen).
    • SMD-LEDs sind feuchtigkeitsgeschützt und korrosionsbeständig dank dreifacher Schutzbeschichtung.
    • Bis zu 70 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen).
    • Robustes Gehäuse mit IK08.
    • Einfache Installation und vielseitige Anwendung.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Innenraumanwendungen.
    • Industrielle und gewerbliche Hallen.
    • Öffentlicher Raum.
    • Korridore,Treppenhäuser, Keller.

    Technische Ausstattung
    • Inklusive Montageschrauben und Dübel.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854296192 LN UO 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854296192

        4099854296215 LN UO 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854296215
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinear-Ultra-Output
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeLinear Ultra Output Gen 2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC000109
    • ETIM-NameBatten luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit