Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Middle Atlantic Products - Forum Lectern
Middle Atlantic Products - Forum Lectern
Middle Atlantic Products - Forum Lectern
Middle Atlantic Products - Forum Lectern
    Legrand-AV

    Middle Atlantic Products - Forum Lectern

    Google-Übersetzung,

    Leiten Sie ein Forum mit einem Forum™

    Das Forum™ Collaboration Suite Lectern – ein ADA-konformes , von Pädagogen inspiriertes und integrierbares Rednerpult/Lehrpult von Middle Atlantic Products – ist so konzipiert, dass es ein vollständiges AV-System (Gerätemontage, Kabelmanagement, Wärmemanagement und Stromverteilung) unterstützt und gleichzeitig das Unterrichtserlebnis des Pädagogen mit Funktionen wie elektrischer Höhenverstellbarkeit (28"/71 cm bis 42"/107 cm) und Anpassungen an Unterrichtstechnologien (Mikrofone, Vertrauensmonitore, Zeitschaltuhren, Touchpanels für Steuerungssysteme und mehr) verbessert.

    Spezifikation
    • Available in four colorways utilizing the most popular HPL (high pressure laminate) designs from Wilsonart®, complimentary PET acoustic felt and powder coat to match any space.

      • Colorways
        • Wilsonart® Designer White, white powder coat, silver gray PET felt
        • Wilsonart® Asian Night, graphite powder coat, charcoal gray PET felt
        • Wilsonart® Biltmore Cherry, magnesium powder coat, charcoal gray PET felt
        • Wilsonart® Kensington Maple, magnesium powder coat, silver gray PET felt

      Available in three widths to fit in spaces from small classrooms to large lecture halls.

      • Widths
        • 42" (106.7cm)
        • 60" (152cm)
        • 72" (182.9cm)

      Two worksurface styles with optional connectivity (power, AV and data), customizable Presenter's Panels™ to mount control system touch panels or table boxes and brush grommets for cable management.

      • Worksurface Options
        • Turret
          • 24" (61cm) Full Turret with customizable Presenter's Panel™ and knockouts for microphones and task lights
          • 13" (33cm) Half Turret with customizable Presenter's Panel™ and knockouts for microphones and task lights
        • Flat
          • Customizable Presenter's Panel™ and knockouts for microphones and task lights

      Brand your lectern with a customized logo panel with four different logo panel size options.

      • 34"x14" (86cm x 35.6cm)
      • 26"x14" (66cm x 35.6cm)
      • 18"x14" (45.7cm x 35.6cm)
      • 14" Round (35.6cm)

      Add a coordinating Forum Side Rack, available in the same four colorways and 12RU, 16RU and 20RU, for more rack space and worksurface space or a 6RU undermount rack for equipment mounting below the lectern worksurface.

      Caster Kits are available to provide lectern mobility in the space or to-and-from different spaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermiddle-atlantic-products-forum-lectern
    • ProduktfamilieMiddle Atlantic Products
    • ProduktgruppeTechnical Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLecterns
    • Klassifizierung12 56 39
    • Format2014TitelLecterns
    • OmniClassNummer23-21 25 19 13 11
    • OmniClassTitelLecterns
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit