Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
    Legrand

    19" modular drawers

    Google-Übersetzung,

    Dieses hochdichte modulare 19-Zoll-Panel bietet dank einer großen Auswahl an vorkonfektionierten, gespleißten und Kupferkassetten Platz für Glasfaseranschlüsse mit Modularität.

    Spezifikation
      • For fibre optic splice or preterminated cassettes.
      • To equip with standard cassettes or slim cassettes.
      • Equipped with new generation soluclip system : automatic fixing without screw on enclosure or cabinet uprights (with a thickness from 1,5 to 2mm max).
      • Cassettes used in this panel can be removed individually by simply pressing the button at the front for ease of maintenance.
      • Scalability and space saving : mix fibre and copper in one U.
      • Universal mounting on cabinets with automatic earthing on unpainted uprights. Earthing connection possible with cord and screw in case of painted uprights.

      References Legrand : 031275, 032176 and 032177.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer19-modular-drawers
    • ProduktfamilieModular drawers 19"
    • ProduktgruppeFiber patch panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Verteiler
    • IFCClassificationVerteilerelement
    • ETIM-CodeEC001130
    • ETIM-NamePatch panel fibre optic
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre optic patch panels
    • Klassifizierung27 15 23
    • Format2014TitelCommunications Optical Fiber Horizontal Cabling
    • OmniClassNummer23-37 11 15 15 13
    • OmniClassTitelFiber Adapter Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich