Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marina enclosures - polyester with glass door - IP 66 - IK 10 - 400x300x206 mm
Legrand

Marina enclosures - polyester with glass door - IP 66 - IK 10 - 400x300x206 mm

Google-Übersetzung,
Jachthafengehäuse - Polyester (GFK) - IP 66 - IK 10 - IP 66 gemäß IEC EN 60529 - LCIE Nr. 60059283-560528 - IK 10 gemäß IEC EN 62262 (EN 50102) - Klasse II (wird verwendet, um vollständig isolierte Baugruppen zu erstellen gem. EN 60439-1 und Baugruppen für Photovoltaikanlagen gem. UTE C15-712-1) - Glasfaserverstärkter Polyester - Selbstverlöschend 960°C gem. nach IEC EN 60695-2-11 - Angepasst an korrosive Umgebungen und unterschiedliche Wetterbedingungen (detailliertes technisches Datenblatt im E-Katalog verfügbar) - Umkehrbare Tür, Öffnung 180°, (außer Kat.-Nr. 0 362 50) - Edelstahl-Scharnierstifte ( außer Best.-Nr. 0 362 50) - 2 Doppelbartschlösser (1 Schloss für Best.-Nr. 0 362 50) - Direktbefestigung der Geräte am Schrankboden (Schrauben im Lieferumfang enthalten) - Möglichkeit zur Anbringung einer Teilplatte ab 500 x 400 x 200 mm und/oder Schienen auf Zwischenbolzen (außer Art.-Nr. 0 362 50) - Optionale Tiefenverstellung ab Höhe 400 x Breite 300 mm mit Art.-Nr. 0 362 42 - Kann mit Atlantic-Zubehör ausgestattet werden - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • RAL 7035 enclosures with glass door - Tempered tinted glass - Outside height: 400 - Outside width: 300 - External depth: 206 - Look height: 235 - Width of the look: 145
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Coffrets-Marina-porte-vitree
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Nettogewicht (kg)4557
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich