Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm
Legrand

Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm

3.7 von 5 Sternen3.7(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
ICTA 3422 TurboGliss-Schläuche - flexibler Schlauch für Wohn- und Geschäftsgebäude
- Gemäß EN 61386-22
- Nur Kabelkanal: IP 68
- Kabelkanal + Muffe: IP 44
- Flammhemmend
- Exklusive Schmierung
- Widerstandsfähiger und nicht einziehbarer Zugdraht
- Für die Aufputz- oder Inneninstallation (Wände, Böden, Platten)
- Geeignet für Betonfertigteile
- Erdverlegung (Straßennetzverteilung) toleriert, wenn Ø kleiner als 40 mm



Spezifikation
  • ICTA TurboGliss conduits for electric power cables

    - ICTA: Insulation, Bendable, Transversely Elastic, Annealed

    - Optimum lubrication

    - Blue - RAL 5010

    - With nylon-coated galvanized steel wire pullers for improved corrosion resistance with metric marking

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Conduit-Legrand-ICTA
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationKanalsegment
  • ETIM-CodeEG000006
  • ETIM-NameInstallation ducts for wall and ceiling
  • UNSPSCNameFlexible ducts
  • UNSPSCCode40141901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_96_92
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation ducts
  • Klassifizierung23 31 13
  • Format2014TitelMetal Ducts
  • OmniClassNummer23-33 49 13 11 11
  • OmniClassTitelFlexible Ventilation Ducts
  • CSIUniFormatIICodeE1090
  • CSIUniFormatIITitleOther Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich