dooxie ist eine Reihe einfacher und moderner Geräte, die die wesentlichen traditionellen und vernetzten Funktionen bieten. Komplett oder modular, mit einer quadratischen oder runden Einzelplatzplatte oder einer quadratischen Mehrfachplatzplatte auszustatten, bietet dooxie auch IP 44-Funktionen. Die Befestigung in der Unterputzdose kann mit Schrauben oder Krallen erfolgen. Die Steckdosen sind in 3 Tiefen für Renovierungen mit einer 57 mm großen Platte von Mitte zu Mitte erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |