Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green'up Premium Single Phase Metal Charging Terminal for Electric Vehicle - Modes 2 and 3 - 3.7kW to 4.6kW - 1 port - 16A to 20A
Legrand

Green'up Premium Single Phase Metal Charging Terminal for Electric Vehicle - Modes 2 and 3 - 3.7kW to 4.6kW - 1 port - 16A to 20A

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Green'up Premium Ladestation für Elektrofahrzeuge – Ermöglicht das sichere Aufladen aller Elektrofahrzeuge (ausgestattet mit einphasigen und dreiphasigen Ladegeräten) und wiederaufladbaren Hybridfahrzeugen, die mit Mode 2 oder Mode 3 ausgestattet sind – Entspricht IEC 61851-1 und 61851-22 Standards - Möglichkeit der Leistungsanpassung am Terminal mit Anpassung der Schutzvorrichtungen und Stromkreise - Lokale drahtlose Kommunikation über integriertes Bluetooth: Konfiguration und Steuerung des Terminals per Smartphone, Tablet über die IOS- oder Android-kompatible Anwendung - Verfügbare Funktionen: tägliche Programmierung des Last, Visualisierung des Betriebszustands des Terminals, Aktivierung / Deaktivierung des Terminals, Historie, Verbrauchsüberwachung mit Speicherung der Daten in der Cloud, Software-Update - Drahtlose IP-Fernkommunikation mit dem Kommunikationskit Art.-Nr. 0 590 56 - Verbindung und Schutz von der Schalttafel durch 1 geschützte Standleitung (2 Standleitungen für 2 Fahrzeugterminals) - Möglichkeit der Steuerung außerhalb der Spitzenzeiten durch Schützsteuerung, Uhr, Schalter (Trockenkontakteingang 12 V =) - Möglichkeit der Ein-/Aus-Fernsteuerung (trockener Kontakteingang 12 V =) - 1 TIC-Eingang für elektronischen Zähler oder Linky, der die Verwaltung von Lasten gemäß den Tarifbereichen ermöglicht - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www. legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Single Phase Metal Terminals - Mode 2 and 3 - IP 55 - IK 10 - To imperatively equip for : - wall mounting, with a mounting kit delivered with a metal front ref. 0 590 53 - floor fixing, with a base supplied with a metal front ref. 0 590 54 - Equipped with a Green'up Access 2P + T socket with shutters and a Type 2 socket with shutters (T2S) 3P + N + T (single-phase or three-phase operation) with pilot line (mode3) - 3 , 7 / 4.6 kW - 16/20A - To charge 1 vehicle
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Greenup-metal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)243
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)21000
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich