Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Google-Übersetzung,
Aufputzgehäuse XL³ 160 - "schlüsselfertige" Verteilerschränke - Abnehmbares Chassis mit Schienen symmetrisch montiert - Messingschiene für Schutzleiter montiert: 36 Löcher 1,5 bis 10 mm² und 2 x 35 mm² Löcher - Kapazität 24 Module pro Reihe - RAL 7035 - Lieferung komplett mit Schienen und Blenden - Türen separat zu bestellen - Zum Aufbau von nach IEC EN 61439-1 zertifizierten Baugruppen - Abnehmbare Seitenwände - Abnehmbare, teilbare Ober- und Unterseite zum Einsetzen einer verstellbaren Kabeleinführungsplatte - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Metal enclosures - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 for installation in public buildings - IP 43 - IK 08 with seal and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorFully modular - Can take DPX³ 160 - No of rows : 2 - No of modules : 48 - Height : 450 mm - Width : 575 mm - Depth : 147 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-XL3_160-Metal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)575
  • Tiefe (mm)147
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Nettogewicht (kg)9270
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich