Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Google-Übersetzung,
Verteilerschränke XL³ 400, können Geräte bis 400 A aufnehmen. Feuerwiderstand nach IEC 60695-2-11: 750 °C für Einbau in ERP (bis 100 kVA für Klasse II-Gehäuse. Kapazität 24 Module pro Reihe RAL 7035 (RAL 7004 Sockel) - Tür separat zu bestellen, Lieferung flach mit am Boden befestigten Funktionspfosten, abgeschnittener Kabeleinführungsplatte und Twinning-Zubehör (horizontal und vertikal). Kontaktieren Sie uns: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with kit and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door to equip. Delivered with active bottom receiving the C-bar distribution system. Total height: 600 - Folding height: 550 - Total width: 575 - Useful width: 515 - Depth: 175
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-XL3_400-Isolant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)575
  • Tiefe (mm)175
Verwandt
  • HauptmaterialIsolierung
  • Nettogewicht (kg)11216
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich