Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Google-Übersetzung,
    Kabeltüllen und Türen XL³ 800 - IP 43 - IK 08 mit Bausatz und Tür - IP 40 - IK 08 mit Tür - IP 30 - IK 07 ohne Tür - Metallgehäuse - Belastbar bis 800 A - Feuerfest bis 750 °C/ 5 s nach IEC 60695-2-1 - Zur Installation in öffentlichen Gebäuden - Kapazität: 24 und 36 Module pro Reihe - Gehäuse RAL 7035, Sockel RAL 7004 - Flache Lieferung mit rückseitig montierten Funktionsholmen, verstellbarer Kabeleinführungsplatte u Verbindungszubehör (horizontal und vertikal) - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spezifikation
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-XL3_800-GaC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Nettogewicht (kg)26400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002935
    • ETIM-NameAccessories for cable carrying system
    • UNSPSCNameElectrical sleeves
    • UNSPSCCode39121404
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_10_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable sleeves
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich