Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with removable side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with removable side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with removable side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
    Legrand

    Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with removable side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm

    Google-Übersetzung,
    Dieser Wandaufbauschrank ist perfekt auf die Anforderungen im gewerblichen Bereich abgestimmt. Ausgestattet mit abnehmbaren Seitenwänden für einfachen Zugriff an der Seite des Schranks. Geliefert mit 2x19 Zoll Pfosten, tiefenverstellbar und mit U-Markierung. Wendbare flache Sicherheitsglastür mit Siebdruck und integriertem Schloss. 3 vorgestanzte Kabeleinführungen (oben, unten und hinten). Perforationen für natürliche Belüftung. Kann auch das Lüfterkit Ref. 646238 aufnehmen.
    Spezifikation
    • Capacity from 6U to 21U Height from 358mm to 1025mm Loading capacity from 18kg to 63kg Textured polyester coating providing an excellent resistance to corrosion and scratching. Protected against solid objects larger than 12.5 mm (IP20) and mechanical impact with an energy of 5 joules (IK08). Side panels can be removed to access easily inside the cabinet for cabling.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-legrand-linkeo-coffrets-fixes-avec-panneaux-lateraux-amovibles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-21
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationVerteilerelement
    • UNSPSCNameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSCCode391213
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich