Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
Google-Übersetzung,
Dieser Wandaufbauschrank ist perfekt auf die Anforderungen im gewerblichen Bereich abgestimmt. Geliefert mit 2x19 Zoll Pfosten in der Tiefe verstellbar und mit U-Markierung. Wendbare flache Sicherheitsglastür mit Siebdruck und integriertem Schloss. 3 vorgestanzte Kabeleinführungen (oben, unten und hinten). Perforationen für natürliche Belüftung. Kann auch ein Lüfter-Kit Ref. 646238 aufnehmen.
Spezifikation
Capacity from 6U to 21U
Height from 358mm to 1025mm
Loading capacity from 18kg to 63kg
Textured polyester coating providing an excellent resistance to corrosion and scratching.
Protected against solid objects larger than 12.5 mm (IP20) and mechanical impact with an energy of 5 joules (IK08).