Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    Google-Übersetzung,

    Das neue LINKEO C-System bringt einen werkzeuglosen Keystone-Anschluss auf den Markt, der einen schnellen Anschluss in allen Kategorien von 5e bis 6A ermöglicht. Der Anschluss ist einfach und schnell, und seine One-Touch-Verriegelung garantiert höchste Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung.

    Spezifikation
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconnecteurs-rj45-linkeoc
    • ProduktfamilieRJ45 connectors Linkeo C
    • ProduktgruppeRJ45 connectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)31
    • Breite (mm)18
    • Tiefe (mm)34
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001121
    • ETIM-NameModular connector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_15_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCopper cable connectors
    • Klassifizierung26 05 83
    • Format2014TitelWiring Connections
    • OmniClassNummer23-35 27 13
    • OmniClassTitelElectrical Plug Connectors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit