Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable trays CABLOFIL CF 54
Cable trays CABLOFIL CF 54
    Legrand

    Cable trays CABLOFIL CF 54

    Google-Übersetzung,
    Schnell und einfach zu installieren. Reichweite 2 m, spart Zeit und die Anzahl der Stützen. Hindernisse umgehen und Kurven ohne Werkzeug fahren. Seine offene Struktur erleichtert die Identifizierung, Verteilung und Kontrolle von Netzwerken. - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
    Spezifikation
    • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-Cablofil-CF54
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000047
    • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
    • UNSPSCCode39121017
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit