Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Google-Übersetzung,
Linkeo 19 Zoll Erweiterungsschrank mit Einzelglastür Fassungsvermögen 42 HE fertig montiert. Dieser Linkeo 19 Zoll Erweiterungsschrank wird ohne Seitenwände und mit einem Anreihsatz geliefert.
Spezifikation
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2052
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit