Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
    Legrand

    Legrand P31 H100mm

    Google-Übersetzung,
    P31 Kabelrinnensystem

    Höhe 100 mm, Breite 100 bis 600 mm

    vorverzinkter Stahl PG, nachträglich feuerverzinkter Stahl HDG

    Die automatische Kupplung und die männlich / weiblich
    Kupplungssystem wurden entworfen, um so zu vereinfachen
    so viel wie möglich die Arbeit der Installateure und zu ermöglichen
    damit sie ihre Arbeit schneller und sicherer erledigen können.
    Spezifikation

    • Screws version associated with male/female connection
      • Available in the 3 heights of the range, the junction is handled with the help of 2 or 4 screws.
      • Ease of lengths alignment and junction's stability during the
      tightening of screws are provided by the male/female system.

      Innovative slide-in system
      Available on the main routing accessories, this new innovative
      system facilitates the accessories installation, regardless of the
      cable tray lengths that are used (automatic, male/female or traditional coupling system).
      • Alignment between lengths and accessories during assembly.
      • Position adjustment at the junctions to fit perfectly to the
      construction site configuration.
      • Protection of the cable tray ends especially after cutting operations
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-P31-H100mm
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialZink
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit