Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
    Legrand

    Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A

    Google-Übersetzung,
    Verteilerschränke XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 mit Tür und Dichtungssatz zum Einsatz bei Schrankanbindungen - Bestehen aus der Kombination Dach-Boden-Baugruppe, Aufbauholme, Funktionsholme, Rück- und Seitenwände RAL 7035, Sockel RAL 7004 - Höhe 2000 oder 2200 mm - Fassungsvermögen 24 TE (Schrankbreite 725 bzw. 975 mit innenliegender Kabeltülle), 36 TE (Schrankbreite 975) - nutzbare Stulphöhe 1800 mm (1700 mm nur bei Verwendung des Schwenkrahmens). Stützrahmen) oder 2000 mm - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spezifikation
    • Self assembly enclosures - modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-XL3_4000-Metal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000011
    • ETIM-NameCabinet enclosures
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit