Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    Google-Übersetzung,

    PDU mit Zähler 19 Zoll, 1 Phase 16 A, 8 x C13-Steckdosen mit Verriegelung, IEC-320 C20

    Spezifikation
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetered-pdu-1u
    • ProduktfamilieMetered PDU
    • ProduktgruppePDU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)482
    • Tiefe (mm)121
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPC/ABS
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich