Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa Book Display 3 H30 for wall
Lekolar

Fixa Book Display 3 H30 for wall

Google-Übersetzung,
Ein gutes Buch kommt nie aus der Mode. Die FIXA-Buchaufbewahrung umfasst ein Bücherregal, niedrige Bücherboxen und ein 3:1-Modul mit Bücherboxen in einem Front- und Rückendisplay-Design. Alles für Kinder im Vorschulalter konzipiert, um Bücher abzuholen. Die Bücherboxen haben auch andere Funktionen, wie die Aufbewahrung von Bastel- oder Baumaterial, das Bücherregal kann verwendet werden, um Papier oder inspirierende Bilder aufzubewahren, oder warum nicht die Kuscheltiere darin sitzen und herausschauen lassen? FIXA Bücherregal ist in massivem, klar lackiertem oder weiß pigmentiertem Birkensperrholz oder mit Laminatoberfläche erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer117342
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeBoklådor
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)880
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit