Grow hat ein kreisförmiges Design, bei dem alle Teile ausgetauscht werden können, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Das Beingestell besteht aus klar lackiertem Birkensperrholz und die Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus Sperrholz mit langlebigem Hochdrucklaminat. Die Rückenlehne ist weich gewölbt, um Komfort und Halt zu bieten. Der leicht nach hinten geneigte Sitz mit seiner abgerundeten Vorderkante vermittelt ein weiches Gefühl und verhindert, dass das Kind herunterrutscht. Der Sitz hat keine Schraubenlöcher in der Oberflächenschicht, wodurch er leicht abgewischt und sauber gehalten werden kann. Die Sitztiefe und Sitzhöhe des Stuhls sind für Kinder von 115–120 cm angepasst. Bis zu drei Höhen stapelbar. Der Stuhl erfüllt die hohen Anforderungen gemäß der Norm EN 17191.