Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lekolar båt
Lekolar

Lekolar båt

Google-Übersetzung,
Leinen los und begeben Sie sich auf ein Abenteuer auf den sieben Weltmeeren! Sie können einfach in das Boot steigen, Anker lichten, die Gangplanke hochziehen, steuern und den Controller ziehen. Ein stabiler und attraktiver Lekbåt-Platz für mehrere Kinder, der schnell zu einem beliebten Indoor-Spielplatz wird. Kleine Löcher in den Sperrholzflächen, die als Schlüsselloch oder Griff verwendet werden können. Abmessungen: B160xT80xH72 cm (mit Mast 115 cm). Hergestellt aus starkem, beschichtetem, FSC-zertifiziertem Sperrholz. Lieferung erfolgt unmontiert, Aufbauanleitung zum Ausdrucken der Dokumentenlasche. Ab 2 Jahren.
Spezifikation
  • Kasta loss och ge er ut på äventyr på de 7 världshaven! Du kan lätt klättra in i båten, lätta ankar, dra in landgången, styra och dra i styrreglaget. En stabil och snygg lekbåt med utrymme för flera barn som snabbt kommer bli en favorit inomhus. Små hål i plywoodytorna som kan användas som titthål eller handtag. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer14902
  • ProduktfamilieLekolar
  • ProduktgruppePlay furniture
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden