Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lekolar bil
Lekolar bil
    Lekolar

    Lekolar bil

    Google-Übersetzung,
    Ein robustes und lustiges Lekbil mit Platz für vier Kinder. Man kann ins Auto steigen, fahren, die beweglichen Instrumente benutzen und Passagiere im Fond haben. Bewegliche Details wie Lenkrad und Gangschaltung. Deckel vorne, damit die Rolle der Eiche ein- und auspacken kann. Die Tür schließt langsam mit Hilfe einer Gasfeder. Unten öffnen vereinfacht die Reinigung. Leicht zu bewegen. & Nbsp; Abmessungen: B115xT70xH65 cm. & Nbsp; aus starkem, beschichtetem, FSC-zertifiziertem Sperrholz. Lieferung erfolgt unmontiert, Aufbauanleitung zum Ausdrucken der Dokumentenlasche. Ab 2 Jahren.
    Spezifikation
    • En tuff och rolig lekbil med plats för 4 barn. Man kan klättra in i bilen, köra, använda de rörliga instrumenten och ha passagerare där bak. Rörliga detaljer som ratt och växelspak. Öppningsbar lucka fram så att man i rolleken kan packa i och ur. Luckan stängs långsamt med hjälp av gasfjäder. Öppen botten förenklar städning. Lätt att flytta. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14903
    • ProduktfamilieLekolar
    • ProduktgruppePlay furniture
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)1150
    • Tiefe (mm)700
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden