Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lekolar kök
Lekolar kök
    Lekolar

    Lekolar kök

    Google-Übersetzung,
    Ein gehaltvolles Lekkök, das den Vorschulanforderungen gerecht wird. Mit vielen verschiedenen Funktionen Kochfeld mit 3 Flammen, Backofen, beweglichen Knöpfen mit klarer Abstufung, zu öffnenden Türen und ausziehbarer Platte, Spüle und guter Ablagefläche im Schrank. Große helle Holzoberflächen, die in viele verschiedene Umgebungen passen. Hohes Bein erleichtert die Reinigung. Maße: B78xT37xH101 cm, Höhe 55 cm zum Herd. Hergestellt aus starkem, beschichtetem, FSC-zertifiziertem Sperrholz. Spülschüssel PP. Lieferung in zwei Teilen, die einfach zusammengeschraubt werden können. Ab 2 Jahren.
    Spezifikation
    • Ett rejält lekkök som lever upp till förskolans höga krav. Med många olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbara luckor och utdragbar plåt, diskho samt bra hyllförvaring i överskåp. Stora ljusa träytor som passar in i många olika miljöer. Höga ben förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Diskbalja av PP. Levereras i 2 delar som enkelt skruvas ihop. Från 2 år.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer18301
    • ProduktfamilieLekolar
    • ProduktgruppePlay furniture
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1010
    • Breite (mm)780
    • Tiefe (mm)370
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden