Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lekolar spis
Lekolar

Lekolar spis

Google-Übersetzung,
Ein solides Lekspis mit verschiedenen Funktionen Kochfeld mit 3 Platten, Backofen, beweglicher Drehknopf mit klarer Graduierung, Durchreiche und ausziehbarer Platte. Hohe Beine, die die Reinigung vereinfachen. Hergestellt aus starkem, beschichtetem, FSC-zertifiziertem Sperrholz. Komplett montiert geliefert. Abmessungen: 40 x 37 x 55 cm. & Nbsp; Ab 2 Jahren.
Spezifikation
  • En rejäl lekspis med olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbar lucka och utdragbar plåt. Höga ben som förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterad. Från 2 år.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer18302
  • ProduktfamilieLekolar
  • ProduktgruppePlay furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)550
  • Breite (mm)490
  • Tiefe (mm)370
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden