Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Helmi 28 w/o armrests
Lekolar

Helmi 28 w/o armrests

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Diese Serie mit Chais ist ein klares und stilvolles Design mit vielen Auswahlmöglichkeiten in Höhe und Farbe. Es besteht aus hohen und niedrigen Kinderstühlen, mit oder ohne Armlehne und Montagehalterungen und Sicherheitsbügel. Hängen Sie den Stuhl mit unseren Beschlägen auf, um die Reinigung zu erleichtern. Gestell aus lackierter massiver Birke und Sitz und Rückenlehne aus Laminat.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer80262
  • ProduktfamilieHelmi
  • ProduktgruppeChildren chair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)517
  • Breite (mm)335
  • Tiefe (mm)365
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden