Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bruse bro
Bruse bro
    Lekolar

    Bruse bro

    Google-Übersetzung,
    Lekbro in Birkensperrholz, färgkoodinerad mit dem Rest unserer Playwood-Reihe. Sehr hohe Qualität und gute Stabilität. Spielen für die kleineren Kinder. Schroffe Brücke kann leicht als Requisite für die Saga verwendet werden, kann aber auch eine Grundlage für eine unterhaltsame Umgebung sein, wenn Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Gut für das motorische Training, wenn Sie sich unter der Brücke verstecken oder darüber stürmen können. Die tatsächliche Zeit der Brücke ist mit einem grauen Nålfiltmatta bedeckt, um die Rutschgefahr zu verringern. Einfache Reinigung: Staubsaugen Sie den Teppich und trocknen Sie die Brücke mit einem feuchten Tuch. Abmessungen: L200xB60xH90 cm Öffnung B90xH46 cm. Vollständig montiert.
    Spezifikation
    • Lekbro i björkplywood, färgkoodinerad med resten av vårt Playwoodsortiment. Mycket hög kvalitet och ordentlig stabilitet. Lekmöbel för de mindre barnen. Bruse bro används lätt som rekvisita till sagan men kan även vara en grund för en rolig miljö om man låter fantasin flöda. Bra för motorisk träning då man kan gömma sig under bron eller klampa över den. Själva gången på bron är klädd med en grå nålfiltmatta för att minska halkrisken. Lätt att rengöra: dammsug mattan och torka bron med fuktig trasa. Mått: L200xB60xH90 cm, öppning B90xH46 cm. Levereras monterad.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80392
    • ProduktfamilieLekolar
    • ProduktgruppePlay furniture
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden