Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circum linoleum
Circum linoleum
Circum linoleum
    Lekolar

    Circum linoleum

    Google-Übersetzung,

    Stapelbarer Holzstuhl, der sich gut für das Esszimmer eignet. Formgepresste Sitzfläche mit Linoleum beschichtet. Kann an den Tisch gehängt werden, um die Reinigung zu erleichtern. Sitzhöhe 45 cm. Sitztiefe 41 cm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer81675
    • ProduktfamilieCircum
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialLinoleum
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 21 33 13
    • OmniClassTitelCommercial Restaurant Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden