Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
    Lekolar

    Bunkka Bed

    3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das neue Schrankbett Bunkka ist niedriger als herkömmliche Schrankbetten und gibt so beispielsweise Wandfläche für andere Nutzungen frei und macht selbst den kleinsten Raum geräumiger. Die Seile wecken die Fantasie des Kindes und machen es einfach, Spaß zu haben! Bunkka ist leicht zu öffnen und zu schließen. Der Öffnungsmechanismus ist zweistufig, wodurch das Bett sicher geöffnet werden kann. Nach dem Öffnen kann die Tür am Bett verriegelt werden. Neben dem Schrankbett ist es möglich, einen Aufbewahrungsschrank mit verstellbaren Regalen zu erhalten, um eine vielseitige Aufbewahrung zu ermöglichen. Im Aufbewahrungsschrank können Sie zum Beispiel gerollte Spielteppiche oder Bettwäsche verstauen. Der Mechanismus des Bunkka-Bettes besteht aus massiver Birke und Birkensperrholz, der Schrank aus einer melaminbeschichteten Möbelplatte mit ABS-Kante. Bunkka ist leicht zu handhaben und zu installieren. Neben der Wandmontage ist es möglich, die Betten mit den Rücken zugewandt auf der Mitteletage zu platzieren. 163 cm Höhe ist auch nützlich für Renovierungsprojekte, bei denen verschiedene Gehäuse die Raumhöhe verringern. Unter dem Schrankrahmen sind verstellbare Pfoten und im unteren Bett Gummifüße.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer89714
    • ProduktfamilieBunkka
    • ProduktgruppeBed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1630
    • Breite (mm)646
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit