Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CORIA LED
CORIA LED
CORIA LED
CORIA LED
    Archiviert

    CORIA LED

    4.7 von 5 Sternen4.7(18 Bewertungen)

    Charakteristik:
    Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Modul zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Aufhängungen für die abgehängte Version sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie sind als Zubehör erhältlich.

    Anwendungsbereiche:
    Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume. Das Leuchtendesign wurde für die Aufputz- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP40; IP44; IP20
    • Leistung [W]: 22.00 - 100.00
    • Lichtstrom [lm]*: 1750 - 11050
    • Farb- temperatur [K]: 4000; 3000
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • Energie- effizienz- klasse: A; A+
    • Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
    • Farbe Gehäuse: weiß matt, schwarz matt
    • Material Diffusor: PMMA; PS
    • Typ Diffusor: OPAL
    • Montage: Einbau, Anbau, Hänge-/abgehängt
    • Abmessungen [mm]: ø400/65; ø400/86; ø600/86;ø900/86; ø400/70; ø440/70

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoria-led
    • ProduktfamilieOFFICE LIGHTING
    • ProduktgruppeSURFACE MOUNTED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen