Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
    Archiviert

    LINEA 2 LED

    LINEA 2 LED ist ein System NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgehende Verkabelung ermöglichen die schnelle Verbindung der Leuchten zu einer Beleuchtungslinie. Die angewandte Konstruktion macht die Montage und den Anschluss der Stromversorgung sehr einfach. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. Dioden des renommierten Herstellers sowie neue LED Module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis zu 157 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Das optische System wurde aus UV-beständigem PMMA hergestellt. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel:  90, 60, 45.

    Anwendungsbereiche:
    Eine vielseitige LED-Leuchte für den Innenbereich, die besonders für die Beleuchtung großer Geschäfts-, Produktions- und Lagereinrichtungen empfohlen wird. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche T8 und T5 Leuchten durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP20
    • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06
    • Leistung [W]: 14.00 - 146.00
    • Lichtstrom [lm]*: 2250 - 22100
    • Farb- temperatur [K]: 4000
    • SDCM: ≤ 3
    • Energie- effizienz- klasse: A++
    • Material Gehäuse: Aluminium
    • Farbe Gehäuse: grau
    • Material Optik: PMMA
    • Optik: lineare Linse
    • Montage: Anbau-, Hänge-
    • Abmessungen [mm]: 47/52/1680; 47/52/3360
    • Garantie [Jahren]: 5

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinea-2-led
    • ProduktfamilieARCHITECTURAL LIGHTING
    • ProduktgruppeINDUSTRIAL LIGHTING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen