Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
    Archiviert

    LUNGO LED

    Charakteristik:
    Die Lungo-Leuchtenfamilie ist ein Vorschlag, der jedem Interieur Stil und Originalität verleiht. Durch die Kombination verschiedener Größen und Farben von Leuchten können Sie originelle Kompositionen erstellen, die modern arrangierte Innenräume bereichern.

    Anwendungsbereiche:
    Lungo eignet sich dank seiner kompakten Abmessungen (nur 60 mm Durchmesser) auch perfekt als Beleuchtung für Innenarchitekturelemente wie Tische, Inseln und Bars.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP20
    • Leistung [W]: 10.00
    • Lichtstrom [lm]*: 825; 860
    • Farb- temperatur [K]: 3000; 4000
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • Energie- effizienz- klasse: A
    • Material Gehäuse: Aluminium
    • Farbe Gehäuse: aluminium, weiss, Schwarz und Gold, schwarz
    • Material Diffusor: PMMA
    • Typ Diffusor: PRM
    • Montage: Anbau, Hänge-/abgehängt
    • Abmessungen [mm]: 60/145; 60/145/1500; 60/250;60/250/1500
    • Garantie: 2

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlungo-led
    • ProduktfamilieOFFICE LIGHTING
    • ProduktgruppeSURFACE MOUNTED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen