Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIMO 2 LED
MIMO 2 LED
MIMO 2 LED
MIMO 2 LED
    Archiviert

    MIMO 2 LED

    Charakteristik:
    MIMO 2 LED repräsentiert die neue Generation von hermetischen LED-Leuchten mit sehr hoher IP6S-Dichtheit. Die Leuchte nutzt moderne Konzepte zur Verbesserung der Lichtverteilung und der Temperaturbilanz. Bei der Konzeption wurden gleichzeitig bewährte Lösungen verwendet, die sich auf einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer auswirken, sowie effiziente LED Module, die das bestmögliche Beleuchtungsniveau und eine Energieersparnis von bis zu 66 % garantieren. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED Module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: 150 Im/W. Der mehrschichtige Lampenschirm besteht aus UV-beständigem Polycarbonat.

    Zusätzliche Optionen:
    LS2-Durchgangsverkabelung zur Verbesserung der Verbindung mehrerer Fassungen in einer Linie.

    Anwendungsbereiche:
    Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Staub- und Feuchtigkeitsbelastung konzipiert. Besonders geeignet für Industriebedingungen, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, in Lagerhäusern, Transportterminals und Unterführungen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design ist für die Aufputz- und Hängemontage mit Standardausrüstung ausgelegt.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP66
    • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06
    • Leistung [W]:1 3.00 - 30.00
    • Lichtstrom [lm]*: 1900 - 5000
    • Farb- temperatur [K]: 4000; 3000
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • SDCM: ≤ 3
    • Energie- effizienz- klasse: A++; A+
    • Material Gehäuse: PC
    • Typ Diffusor: MATT
    • Montage: Anbau-, Hänge-
    • Abmessungen [mm]:1230/45/50; 1510/45/50;670/45/50; 570/45/50
    • Garantie [Jahren]: 5

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermimo-2-led
    • ProduktfamilieINDUSTRIAL LIGHTING
    • ProduktgruppeMIMO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit