Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SQ 600
SQ 600
SQ 600
SQ 600
    Archiviert

    SQ 600

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)

    Charakteristik:
    SQ 600 LED ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

    Die Lampe ist in 2 Versionen erhältlich:
    • mit OPAL-Diffusor - für weiches Licht;
    • mit PRM-Diffusor - mit höherer Lichtausbeute und geringer Blendung UGR <19 (Versionen mit 18W, 24W und 32W).

    Zusätzliche Optionen:
    • RCR-Sensor - ein Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
    • Kontrolle im DALI-Standard,
    • Korridorfunktion des Korridors (RCR + DALI).

    Der IP-Schutzart hängt von der Installationsmethode ab:
    • Aufputz - IP20,
    • Unterputz - IP44 / 20.

    Anwendungsbereiche:
    Die Aufputzleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in modularen Decken und in Gipskartondecken (mit einem KG-Rahmen / Adapter) wird besonders für Büroräume, geräumige Korridore und öffentliche Räume empfohlen.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP20
    • Leistung [W]: 18.00 - 73.00
    • Lichtstrom [lm]*: 2650 - 10907
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • SDCM: ≤ 5; ≤ 3; <3
    • Energie- effizienz- klasse: A+; A; A++
    • Material Gehäuse: ABS
    • Material Diffusor: PS
    • Typ Diffusor: OPAL; PRM
    • Montage: Anbau-; Einbau- in einerModuldecke möglich
    • Abmessungen [mm]: 592/592/44

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersq-600
    • ProduktfamilieOFFICE LIGHTING
    • ProduktgruppeSURFACE MOUNTED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)592
    • Breite (mm)592
    • Tiefe (mm)44
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen