Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TERRA 2 LED
TERRA 2 LED
TERRA 2 LED
TERRA 2 LED
TERRA 2 LED
    Archiviert

    TERRA 2 LED

    Charakteristik:
    Die Leuchte ist mit den energiesparenden LED-Modulen ausgestattet, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnen. Das niedrige Seitenprofil sorgt für einen ästhetischen, zeitlosen Look. Solide, kompakte Bauweise. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte hocheffiziente HE-Reflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad und reduziert gleichzeitig den Blendeffekt. Verfügbare Montageversionen: Aufputz, Unterputz in Modul- oder KG-Decken (mit Adapter) und aufgehängt. Die Aufputzversion verwendet Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Sicherheit der Installation auswirken. Viele Abmessungsvarianten und eine Vielzahl von Versionen ermöglichen es, abgenutzte Rasterleuchtstofflampen zu ersetzen.

    UGR<19
    Das Unified Glare Rating ist ein Indikator für Blendung. Je niedriger der UGR-Indikator, desto weniger Blendung. Im Falle von Leuchten, die für Büroräume bestimmt sind, übersetzen sich die UGR<19-Werte u. a. in für mehr Komfort, weniger Fehler und Ermüdung. Der UGR-Wert hängt auch von vielen Faktoren ab, die den Raum und den Standort des Beobachters charakterisieren. Um den Grad der Blendung für bestimmte Bedingungen genau zu bestimmen, werden unter anderem spezielle Computerprogramme.

    Anwendungsbereiche:
    Die vielseitige Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Dank den hohen Leuchtparametern, wird sie als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Die Konstruktion ist für die Aufputzmontage in festen Decken und für die Unterputzmontage in modularen Decken ausgelegt.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP20
    • Leistung [W]: 20.00 - 72.00Lichtstrom [lm]*: 1900 - 8100
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • SDCM: ≤ 3
    • Energie- effizienz- klasse: A+; A
    • Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
    • Montage: Einbau; Anbau; Hänge-/abgehängt
    • Abmessungen [mm]:595/595/32; 595/595/36;595/595/38; 595/300/36;595/300/32
    • Garantie [Jahren]: 5

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerterra-2-led
    • ProduktfamilieOFFICE LIGHTING
    • ProduktgruppeSURFACE MOUNTED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen