Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Leowood Laminate 12 mm Premium

Unique ref.: Leowood_Laminate_12_mm_Premium
Marke: Leowood
Produkt Familie: Flooring
Produkt Gruppe: Laminate
Tiefe (mm): 12
Publishing Datum: 2021-01-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Leowood Laminate 12 mm Premium


Material 1: Laminate
Material 2:
Designed in: Thailand
Hergestellt in: Thailand

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Laminate

BIMobject®