Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LTBL/SIDESWING Window

LTBL/SIDESWING Window

Google-Übersetzung,
In unserem abgestimmten und aufeinander abgestimmten Sortiment passen Fenster und Schiebetüren perfekt zusammen. Das schmale Profil des Flügels erhöht den Lichtfluss. Verdeckt liegende Scharniere und sichtbare Beschläge aus gebürstetem Edelstahl ergänzen das solide und elegante Design. Die Edelstahlgriffe haben ein einzigartiges Let there be light Design.
Spezifikation
  • Side hung wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges (not when aluminum cladding). Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLTBL-SIDESWING
  • ProduktfamilieLet There Be Light
  • ProduktgruppeWindows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 52 00
  • Format2014TitelWood Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 15 23
  • OmniClassTitelWood Casement Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit