Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

Google-Übersetzung,
  • 1,5 PS.
  • 2" oder 3" Entladung
  • 2" Handhabung von Feststoffen

Die LEH150 von Liberty ist eine 2-Zoll-Abwasserpumpe mit hoher Förderhöhe für Feststoffe. Die LEH150 verfügt über Libertys einzigartiges einteiliges Gusseisengehäuse und Schnelltrennkabel in 25-Fuß-Standardlänge. Erhältlich mit 2-Zoll- oder 3-Zoll-Flanschauslass und einer Vielzahl von Spannungen hat der LEH150 eine maximale Fallhöhe von 70 Fuß und wird von Libertys 3-Jahres-Garantie unterstützt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-leh150series
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit