Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

Google-Übersetzung,
  • 2 PS.
  • 1 1/4" Entladung

Die zweistufigen Omnivore®-Zerkleinerungspumpen der LSGX-Serie von Liberty erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen von gewerblichen und privaten Abwasseranwendungen, bei denen die Fähigkeit zur Handhabung schwieriger Feststoffe entscheidend ist. Der LSGX verfügt über ein hervorragendes Schneidsystem aus gehärtetem 440er Edelstahl – Rockwell C 58 – zum Zerkleinern von Feststoffen in kleine Partikel, bevor sie zum Austrag geleitet werden. Das 2-Stufen-Design bietet hohen Druck mit maximalen Förderhöhen bis 185 Fuß. Diese Leistung ermöglicht die Installation einer Schleifmaschine mit Zentrifugalkonstruktion, wo zuvor nur Konstruktionen mit progressivem Hohlraum verwendet wurden. Zu den Anwendungen gehören einzelne oder Gruppen von Häusern, Motels, Schulen, Einkaufszentren, Entwicklungen am Seeufer und Systeme, die Hochdruck-Abwasserpumpen erfordern. Egal, ob Sie eine vorhandene Mühlenpumpe ersetzen oder ein neues Abwassersystem anpassen, der Omnivore® kann in eine beliebige Anzahl von Tankgrößen verpackt werden. (Für ein komplettes System siehe 2448LSG, 2484LSG, D3648, D3672 oder wenden Sie sich an Liberty, um weitere Informationen zu einem kundenspezifischen werkseitig montierten System mit Omnivore® zu erhalten.)


Merkmale

Die LSGX Omnivore® 2-Stufen-Grinderpumpe verfügt über die patentierte V-Slice® Schneidetechnologie. Diese neue Innovation bietet mehr Schnitte pro Umdrehung für eine überlegene Zerkleinerungsleistung bei anspruchsvollen Abwasseranwendungen. Das Schneidsystem aus gehärtetem Edelstahl liefert über 370.000 Schnitte pro Minute und zerkleinert Jeans, Lappen, Windeln, Damenbinden und andere schwierige Feststoffe aggressiv in einen feinen Brei. Ein einzigartiges Design mit offenem Spiralgehäuse eliminiert das Sperrwasser, wodurch der Feststofffluss verbessert und ein mögliches Verklemmen von Material im Spiralgehäuse reduziert wird. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein einteiliger Gusseisenkörper, ein Netzkabel mit Schnellkupplung, zwei Edelstahllaufräder und doppelte Wellendichtungen. Kondensatoren sind in die Pumpe integriert, wodurch ein teures Bedienfeld überflüssig wird. Komplette vormontierte Mühlensysteme sind erhältlich und werden durch Libertys eingeschränkte 3-Jahres-Garantie unterstützt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-lsgx200seriesomnivore
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit