Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48" x 84" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4884 Series

48" x 84" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4884 Series

Google-Übersetzung,
Werkseitig montierte 2-PS-Grinder-Pumpen System mit 48 Zoll Durchmesser Vorgefertigte Quadplex-Systeme der QE-Serie werden schnell versandt (normalerweise 2 Tage). Diese Tanks mit 48 Zoll Durchmesser sind mit mehreren Tiefenoptionen erhältlich. Redundanter Betrieb bietet eine bessere Backup-Option Betreiben Sie zwei Pumpen gleichzeitig für minimalen Durchfluss.Kostengünstige Option im Vergleich zu 2 größeren 5-PS-Mühlen.BIM-Modelle und technische Spezifikationen sind für diese Systeme verfügbar.- Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.libertypumps.com/Product/Q4884 -Serie#sthash.N72NeVFX.dpuf
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-quadplex-q4884
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit