ATSW Light-Duty Commercial/Residential Door Operator
LiftMaster

ATSW Light-Duty Commercial/Residential Door Operator

Google-Übersetzung,

Die kundenspezifischen Lösungen von LiftMaster ® sind integrierte Pakete, die eine nahtlose Integration eines motorisierten gewerblichen Türsystems gewährleisten. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Funktionen und Zubehör von LiftMaster vereinfacht den Prozess der Bestimmung der besten Lösung für Ihre spezifische automatische Türantriebsanwendung.

Ideal für Anwendungen mit begrenzten Stundenzyklen, sind die leichten gewerblichen LiftMaster-Torantriebe stark, leistungsstark und äußerst zuverlässig.

  • Integriertes Wi-Fi ermöglicht den Zugriff auf myQ® oder myQ Business™
  • Zweifach bewertet für Wohn- und Gewerbetüren; getestet und zugelassen für kommerzielle Einschaltdaueranforderungen
  • Deckenhalterung für Standard-Aufzugssektionaltore
  • Ideal für Stangenställe und ähnliche Konstruktionen für Lagerung und Produktion

MERKMALE

Geschäftskonnektivität

Überwachung und Steuerung – Die myQ®-Technologie ermöglicht die Überwachung und Steuerung der Bediener über eine mobile App.

Netzwerk der Einrichtung – Verbinden Sie den Operator einfach mit dem Netzwerk der Einrichtung über integriertes Wi-Fi ® .

Echtzeit-Warnungen – Geben Sie den Status von Türen per E-Mail an.

Unternehmenssicherheit und -sicherheit

Sicherheitsstandards - Erfüllt die Sicherheitsstandards UL 325.

Gewerbliche Sicherheitssensoren – Schützen Sie Menschen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.

GARANTIE

  • Bedienergarantie: 1 Jahr
Spezifikation
  • Rated Load: 600 In-lbs/sec

    Voltage: 120 Volt, Single Phase

    Drive Type: Chain

    AC / DC: AC

    Battery Backup: No

    Lights Turn On When Entering Garage: No

    Smartphone Control: Yes

    Timer To Close: TTC Programmable with Optional Smart Control Panel

    Max Door Height: 14 ft.

    Connectivity: myQ or myQ Business

    Frequency: 60 Hz

Technische Spezifikation
  • Referenznummeratsw-residential-trolley-operator
  • ProduktfamilieCommercial Door Operators
  • ProduktgruppeLight-Duty Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationAusstieg
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
  • Uniclass1_4CodeL41811
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungDoor openers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika