Die gewerblichen Schrankenantriebe von LiftMaster eignen sich ideal für stark frequentierte Bereiche und sind für die sichere und effiziente Steuerung des Fahrzeugflusses unerlässlich.
MERKMALE
Gate-Macht
Hohe Verkehrsleistung – LiftMaster® Schrankenantriebe mit Gleichstromversorgung für hohes Verkehrsaufkommen und Batterie-Backup halten den Verkehr fließend und bieten 24 Stunden am Tag einen einfachen Ein- und Ausgang.
Reibungsloser Betrieb – Profitieren Sie von jahrelanger zuverlässiger Nutzung, indem Sie den Verschleiß durch einen reibungslosen Start-/Stopp-Betrieb reduzieren.
Hohe Verkehrssicherheit – Security+ 2.0 Patentierte Mehrfrequenz-Sicherheitsfunktechnologie eliminiert praktisch Interferenzen und bietet Ihnen schnellen und sicheren Zugang mit verbesserter Reichweite und Leistung.
Kann so eingestellt werden, dass es gemäß der Einhaltung der Feuerwehrvorschriften nicht geöffnet wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |