Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

RAVA

Unique ref.: RAVA
Marke: LIKO-S
Produkt Familie: Walls
Produkt Gruppe: RAVA
Publishing Datum: 2020-10-13
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)

Die Trennwand RAVA® ist ein einzigartiges Produkt unserer eigenen Entwicklung, das durch seine Eigenschaften uneingeschränkte Möglichkeiten bei der Innenraumgestaltung bringt. Die Tragkonstruktion ist vollständig verdeckt und erlaubt das Einsetzen einer beliebigen Trennwandverkleidung. Das System umfasst auch flächenbündige Türen, die sinnvoll das elegante Aussehen ergänzen. Die Vollwandplatten werden mittels einem patentierten System befestigt und ermöglichen sehr schnelle Montage.

AIR GAP SOUND INSULATION Rw:

  • Solid partition: up to 46 dB
  • Glass partition: up to 45 dB

All sound insulation values are always laboratory values.

STANDARD PARTITION DIMENSIONS:

  • Glass thickness: 10, 12 mm
  • Standard module thickness: 1,000 mm (can be adjusted as needed)
  • Standard partition wall height: 2,800 mm
  • Maximum partition wall height: 3,000 mm
  • Standard clear door passage: 800 x 2,100 mm

OTHER SPECIFICATIONS:

  • Connection of full modules: negative width joint 5 mm
  • Connection of glass modules: Both-side 3M adhesive tape of plastic profiles
  • Connection to the ceiling: to an existing floor structure or a false ceiling
  • Glass fillings: ESG/VSG


Material 1: Aluminium
Material 2: Chipboard
Designed in: Czech Republic
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Curtain Wall
Uniclass 1.4 Code: JK30
Uniclass 1.4 Beschreibung: Panel partitions
Uniclass 2.0 Code: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beschreibung: Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-12-65
NBS Reference Beschreibung: Panel Partition Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands